BE230CS
018F7919
Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 230, Clasa carcasei: IP67
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 230, Clasa carcasei: IP67
Greutate brută | 0.339 Kg |
Greutate netă | 0.303 Kg |
Volume | 0.31 Liter |
EAN | 5702428170871 |
Greutate brută | 0.339 Kg |
Greutate netă | 0.303 Kg |
Volume | 0.31 Liter |
EAN | 5702428170871 |
Aprobare | Standard |
Clasa carcasei | IP67 |
Conexiune electrică | Cutie cu terminale |
Denumire produs dosar SCIP | Solenoid coils |
Denumire tip | BE230CS |
Descrierea produselor | Magnetic coils |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Grupă de produse | Accessories |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
Tip | Magnetic coil |
Aprobare | Standard |
Clasa carcasei | IP67 |
Conexiune electrică | Cutie cu terminale |
Denumire produs dosar SCIP | Solenoid coils |
Denumire tip | BE230CS |
Descrierea produselor | Magnetic coils |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Grupă de produse | Accessories |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
Tip | Magnetic coil |