BE012DS
018F7913
Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CC: 12, Clasa carcasei: IP67
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CC: 12, Clasa carcasei: IP67
Greutate brută | 0.344 Kg |
Greutate netă | 0.319 Kg |
Volume | 0.309 Liter |
EAN | 5702428074421 |
Greutate brută | 0.344 Kg |
Greutate netă | 0.319 Kg |
Volume | 0.309 Liter |
EAN | 5702428074421 |
Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
Ambient temperature range [°F] | 120 °F |
Aprobare | LLC CDC TYSK |
Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
Clasa carcasei | IP67 |
Conexiune bobină | Cutie de conexiuni |
Conexiune electrică | Cutie cu terminale |
Conformitate | EN 60730-1 |
Consum de energie [W] CC | 15 W |
Culoare | Blue |
Culoare | Albastru |
Denumire produs dosar SCIP | RD |
Denumire tip | BE012DS |
Descrierea produselor | Magnetic coils |
Description | Coil BE012DS 12V DC Box |
Design bobină standard | VDE 0580 |
Diametrul cablului [mm] | 6 mm |
Dimensiune actuator [mm] | 13.5 mm |
Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Fixare bobină | Clip-on |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Frecvență [Hz] | DC |
Grupă de produse | Accessories |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] | 50 °C |
Nr. dosar SCIP | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
Nume program piese |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV258B |
Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % |
Servisabil | nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CC | 12 V |
Tip | Magnetic coil |
Valoare nominală sarcină | Continuu |
Zonă conductor [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
Ambient temperature range [°F] | 120 °F |
Aprobare | LLC CDC TYSK |
Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
Clasa carcasei | IP67 |
Conexiune bobină | Cutie de conexiuni |
Conexiune electrică | Cutie cu terminale |
Conformitate | EN 60730-1 |
Consum de energie [W] CC | 15 W |
Culoare | Blue |
Culoare | Albastru |
Denumire produs dosar SCIP | RD |
Denumire tip | BE012DS |
Descrierea produselor | Magnetic coils |
Description | Coil BE012DS 12V DC Box |
Design bobină standard | VDE 0580 |
Diametrul cablului [mm] | 6 mm |
Dimensiune actuator [mm] | 13.5 mm |
Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Fixare bobină | Clip-on |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Frecvență [Hz] | DC |
Grupă de produse | Accessories |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] | 50 °C |
Nr. dosar SCIP | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
Nume program piese |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV258B |
Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % |
Servisabil | nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CC | 12 V |
Tip | Magnetic coil |
Valoare nominală sarcină | Continuu |
Zonă conductor [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |