Water mist nozzle
180Z1937
Debit [gpm]: 0.830, null: 3.13, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Debit [gpm]: 0.830, null: 3.13, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Greutate brută | 10 Gram |
Greutate netă | 9 Gram |
Volume | 0.011 Liter |
EAN | 5715162682616 |
Greutate brută | 10 Gram |
Greutate netă | 9 Gram |
Volume | 0.011 Liter |
EAN | 5715162682616 |
Debit [gpm] | 0.83 gal/min |
Denumire tip | Water mist nozzle |
Descrierea produselor | Nozzles |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 49.8 gal/h |
Flow [l/h] | 188 L/h |
Flow [l/min] | 3.13 l/min |
Grupă de produse | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Presiune de funcționare [barg] [Max] | 130 barg |
Presiune de funcționare [psig] [Max] | 1900 psig |
Spray angle | 60º |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | Nozzle |
Debit [gpm] | 0.83 gal/min |
Denumire tip | Water mist nozzle |
Descrierea produselor | Nozzles |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 49.8 gal/h |
Flow [l/h] | 188 L/h |
Flow [l/min] | 3.13 l/min |
Grupă de produse | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Presiune de funcționare [barg] [Max] | 130 barg |
Presiune de funcționare [psig] [Max] | 1900 psig |
Spray angle | 60º |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | Nozzle |