Anti drip water mist nozzle
180Z1945
Debit [gpm]: 0.045, null: 0.17, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 70, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Debit [gpm]: 0.045, null: 0.17, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 70, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Greutate brută | 0.009 Kilogram |
Greutate netă | 0.006 Kilogram |
Volume | 0.013 Liter |
EAN | 5715162678923 |
Greutate brută | 0.009 Kilogram |
Greutate netă | 0.006 Kilogram |
Volume | 0.013 Liter |
EAN | 5715162678923 |
Debit [gpm] | 0.045 gal/min |
Denumire tip | Anti drip water mist nozzle |
Descrierea produselor | Nozzles |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Dimensiune orificiu [in] | 0.016 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 0.4 mm |
Flow [gph] | 2.7 gal/h |
Flow [l/h] | 11 L/h |
Flow [l/min] | 0.17 l/min |
Grupă de produse | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Presiune de funcționare [barg] [Max] | 70 barg |
Presiune de funcționare [psig] [Max] | 1000 psig |
Spray angle | 60º |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | Nozzle |
Debit [gpm] | 0.045 gal/min |
Denumire tip | Anti drip water mist nozzle |
Descrierea produselor | Nozzles |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Dimensiune orificiu [in] | 0.016 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 0.4 mm |
Flow [gph] | 2.7 gal/h |
Flow [l/h] | 11 L/h |
Flow [l/min] | 0.17 l/min |
Grupă de produse | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Presiune de funcționare [barg] [Max] | 70 barg |
Presiune de funcționare [psig] [Max] | 1000 psig |
Spray angle | 60º |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | Nozzle |