Coupling and Bell Housing

180Z0218

APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Dimensiune cadru motor: IEC 180, 1.26 in, 48 mm

Detalii produs

Greutate brută 8.29 Kg
Greutate netă 5.578 Kg
Volume 50.662 Liter
EAN 5715162677360

 

Aplicație Desalination
Industrial Water
Denumire tip Coupling and Bell Housing
Descrierea produselor Couplings and Bell Housings
Description Coupling kit IEC 180/APP5.1-10.2, PAH 50-100
Dimensiune cadru motor IEC 180
For product PAH 50-100
APP 5.1-10.2
Grupă de produse Accessory
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.89 in
Motor shaft diameter [mm] 48 mm
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip Coupling and Bell Housing

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality