A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 7 product(s)
Debit [l/min] [Max]: 15.300, Debit [m³/h] [Max]: 0.92, Debit [gpm] [Max]: 4.000, Viteză [rpm]: 700 - 3450, Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]: 5, Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]: 3, Presiune intrare [barg] [Max]: 80.0, Presiune intrare [psig] [Max]: 1160.0
Debit [l/min] [Max]: 18.600, Debit [m³/h] [Max]: 1.12, Debit [gpm] [Max]: 4.900, Viteză [rpm]: 700 - 3450, Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]: 6, Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]: 4, Presiune intrare [barg] [Max]: 80.0, Presiune intrare [psig] [Max]: 1160.0
Debit [l/min] [Max]: 22.900, Debit [m³/h] [Max]: 1.37, Debit [gpm] [Max]: 6.100, Viteză [rpm]: 700 - 3450, Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]: 7, Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]: 5, Presiune intrare [barg] [Max]: 80.0, Presiune intrare [psig] [Max]: 1160.0
Debit [l/min] [Max]: 33.900, Debit [m³/h] [Max]: 2.03, Debit [gpm] [Max]: 9.000, Viteză [rpm]: 700 - 3450, Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]: 11, Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]: 8, Presiune intrare [barg] [Max]: 80.0, Presiune intrare [psig] [Max]: 1160.0
Debit [l/min] [Max]: 36.400, Debit [m³/h] [Max]: 2.18, Debit [gpm] [Max]: 9.600, Viteză [rpm]: 700 - 3450, Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]: 12, Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]: 9, Presiune intrare [barg] [Max]: 80.0, Presiune intrare [psig] [Max]: 1160.0