Shows 31 product(s)

Accessory, Nozzle

0.420, Debit [gpm]: 0.100, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

0.920, Debit [gpm]: 0.240, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.250, Debit [gpm]: 0.330, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.550, Debit [gpm]: 0.410, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.750, Debit [gpm]: 0.460, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Vizualizați: