Filter housing 40''

180Z0651

Debit [gpm] [Max]: 264.000, Debit [l/min] [Max]: 1000.00, Debit [m³/h] [Max]: 60.00, Racord de admisie: 3" Vic. Canelură, 1384 mm

Detalii produs

Greutate brută 43 Kg
Greutate netă 27 Kg
Volume 351.12 Liter
EAN 5715162682005

 

Culoare Red
Culoare ROȘU
Debit [gpm] [Max] 264 gal/min
Debit [l/min] [Max] 1000 l/min
Debit [m³/h] [Max] 60 m³/h
Denumire tip Filter housing 40''
Descrierea produselor Filters
Description Housing 40”
Fit to element 180Z0653
Grupă de produse Accessories
Housing diameter [in] 10.62 in
Housing diameter [mm] 270 mm
Housing length [in] 54.48 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime carcasă [mm] 1384 mm
Material etanșare Silicone PTFE
Materials Caps Polypropylene
Materials Housing GRP Glass reinforced polypropylene
Materials Victaulic fittings Acetal
Outlet connection 3” Vic. Cut groove
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 232 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 16 barg
Racord de admisie 3" Vic. Canelură
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură operare [°C] [Max] 60 °C
Temperatură operare [°F] [Max] 140 °F
Tip Filter housing
Tip de racord de drenare 1” Vic. Cut groove
Vent Connection ¼” BSP

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality