Filter housing 20''

180Z0082

Debit [gpm] [Max]: 44.900, Debit [l/min] [Max]: 170.00, Debit [m³/h] [Max]: 10.20, null: 1½” BSP, Racord de admisie: 1½” BSP, 600 mm

Detalii produs

Greutate brută 3.778 Kg
Greutate netă 3.74 Kg
Volume 22.722 Liter
EAN 5715162682319

 

Culoare Big blue
Culoare Big blue
Debit [gpm] [Max] 44.9 gal/min
Debit [l/min] [Max] 170 l/min
Debit [m³/h] [Max] 10.2 m³/h
Denumire tip Filter housing 20''
Descrierea produselor Filters
Description Housing 20”
Fit to element 180Z0285
Grupă de produse Accessories
Housing diameter [in] 7.2 in
Housing diameter [mm] 183 mm
Housing length [in] 23.62 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime carcasă [mm] 600 mm
Material etanșare Buna-N
Materials Caps Reinforced polypropylene
Materials Housing Polypropylene
Outlet connection 1½” BSP
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 90 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 6.2 barg
Racord de admisie 1½” BSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură operare [°C] [Max] 45 °C
Temperatură operare [°F] [Max] 113 °F
Tip Filter housing

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality