175G5180
MCD201030T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
30 kW 60A:4-6: 354
Trifazat, 200 – 440 V c.a.
Control de voltaj: 24 V c.a./V c.c.
(A) Carcasă A
VLT® Compact Starter MCD 200 de la Danfoss include
două familii de soft startere din intervalul de putere 7,5 – 110 kW.
Seria oferă montare ușoară pe șine DIN pentru dimensiunile
până la 30 kW, controlul pornirii/opririi cu 2 sau cu 3 conductori
și pornire excelentă (4 × Ie pentru 6 secunde).
Pornire în condiții dificile la 4 × Ie pentru 20 de secunde.
Compatibil cu sistemele de alimentare în triunghi cu împământare.