136X0423
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW/1,5 CP, 380–480 Vc.a. (trifazat), IP66/NEMA4X negru std.,
RFI clasa A1/C2, Chopper frânare+frână mec., Comp.conv.fr, carcasă mică, Fără suporturi,
Fără casetă de montaj, Fără opțiune comutator, Fără conector afișaj
FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXARBXXXXXXD0
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® Decentral Drive FCD 302 este un convertizor de frecvență complet, proiectat pentru montaj descentralizat. Poate fi montat pe utilaj/perete, în apropierea motorului sau direct pe motor. Datorită designului descentralizat se reduce numărul de panouri de comandă centrale, eliminându-se astfel dulapurile electrice spațioase folosite pentru comanda motorului. În plus, se reduce semnificativ necesitatea utilizării cablurilor de motor lungi, ecranate.