134U2984
Convertizor de frecventa
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
4,0 kW/5,5 CP, Trifazat 380 – 480 V c.a.
IP20/Șasiu, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Chopper de frânare, Fără afișaj
PCB lăcuit, Fără opțiuni rețea alim.
Standard cu Modbus
Dimensiunea carcasei: K2
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® Midi Drive este ideal pentru comanda precisă și eficientă a motorului, fiind soluția perfectă pentru constructorii de utilaje din industria alimentelor și a băuturilor, din industria de manipulare a materialelor și din industria de prelucrare. Este eficient în ceea ce privește controlul, siguranța în funcționare și magistralele de comunicație flexibile. VLT® Midi Drive este proiectat pentru compatibilitate cu VLT® 2800. Dimensiunile exterioare, conectorii, lungimea cablurilor și software-ul de configurare vă permit să instalați ușor pe un panou mai vechi al unui convertizor de frecvență existent.
Notă: FC 280 nu include un afișaj LCP sau un modul de memorie. Comandați separat ca accesorii afișajul LCP, modulul de memorie și plăcile adaptoare de montare pentru VLT 2800.