134X9377
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPESMI03-0009-2+IP20+EMC2
(0020) Vacon 020
Intrare de c.a. monofazică, 208 – 240 V c.a.
9 A, IP20, Clasa 2 EMC
(+DBNO) Fără frână, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
VACON® 20 este compact și prevăzut cu funcții de programare datorită
cărora este unul dintre convertizoarele de frecvență cu mare capacitate
de adaptare la aplicațiile producătorilor de echipamente originale.
VACON® 20 are o funcție PLC integrată conform IEC 61131-1, care aduce
economii de costuri utilizatorului.
Producătorul de echipamente originale sau constructorul de utilaje poate
schimba cu ușurință logica software a convertizorului de frecvență
pentru a se adapta propriilor cerințe de comandă. VACON® 20 acceptă o
gamă largă de conexiuni la magistrala de comunicație, care permit
integrarea eficientă a utilajului, eliminând necesitatea gateway-urilor
externe pentru magistrala de comunicație și a conexiunilor I/O paralele.
Cu modulul de copiere opțional, configurațiile parametrilor pot fi
copiate în VACON® 20 în timpul fazei de instalare, fără a fi nevoie de
alimentare de la rețea, economisindu-se astfel timp și efort.