136G8657
OGDSK231K131402L06RXTB1P3S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Oțel inoxidabil,
Fără CSA/UL, Vertical, motor sus, 180VFrână c.c.(400Vc.a.),
Cutie de borne
VLT® OneGearDrive este un sistem de convertizor de frecvență flexibil,
eficient din punct de vedere energetic, care reduce semnificativ
numărul de variante de convertizoare de frecvență într-o fabrică
obișnuită de procesare a alimentelor și băuturilor sau a materialelor,
scăzând semnificativ costurile de operare și realizând economii
substanțiale de energie.
Notă: dacă este necesar un braț de cuplu, comandați-l ca accesoriu.