ExtensionBoxTM for VLT® OneGearDrive(R
178G5193
Utilizați în combinație cu VLT®OneGearDrive numai cu raportul i = 31,13.
Raport i = 3,11
Clasă IP 54
Mmax = 0 – 1,000 Nm
nmax = 0 – 31 rpm
greutate = 44 kg
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Utilizați în combinație cu VLT®OneGearDrive numai cu raportul i = 31,13.
Raport i = 3,11
Clasă IP 54
Mmax = 0 – 1,000 Nm
nmax = 0 – 31 rpm
greutate = 44 kg
Greutate brută | 59.85 kg |
Greutate netă | 45 kg |
Volume | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Greutate brută | 59.85 kg |
Greutate netă | 45 kg |
Volume | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Dimensiune | (2) V210 |
Dimensiune ieșire la arbore | (40) 40 mm |
Tip de transmisie | (K) Transm. cu angrenaj conic |
Dimensiune | (2) V210 |
Dimensiune ieșire la arbore | (40) 40 mm |
Tip de transmisie | (K) Transm. cu angrenaj conic |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |