A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 1 product(s)
7DP-026155-000052004
NXP02615-A5T0SSG-A8A3D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03+DPAP
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 261 A,IP54/NEMA12
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
C Slot: Măsurare tensiune linie
D Slot: (B5) 3RO(ND)
E Slot: Ethernet 2 porturi
Manual: Engleză
Carcasă 09
B Slot: 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului