7DP-230050-000028814

136N1941

NXP23005-A0T0IWO-A8A2A5B5E9+ARFIFF30+GALR
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 2.300 A,IP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
C Slot: 3DI (Enc.10–24 V),15/24 Vieș.
D Slot: (B5) 3RO(ND)
E Slot: Ethernet 2 porturi
Manual: Engleză
Carcasă 64 răcită cu lichid
B Slot: 2RO(ND/NÎ)

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: NXP23005-A0T0IWO-A8A2A5B5E9+ARFIFF30+GALR

Detalii produs

Greutate brută 181 kg
Greutate netă 180 kg
Volume 0 l
EAN 5710108896706

VACON NX_

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse NXP Convertizor frecvență NXP
Conv. fr. particularizat +BM26 Vacon Gri închis NXP
Modificări mecanice W Răcire cu lichid
Tensiune nominală alimentare 5- 380 – 500 V c.a.
Curent 2300 2.300 A
Tastatură de comandă A Afișaj alfanumeric
Carcasă 0 IP00
Niveluri de emisie EMC T IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare 0 Fără frână
Modificări electrice I INU, fără circuit de încărcare
Modificări card O- IP54 UnitCont, conex lac/fib
Ambalaj transport +GSCB Cutie carton ca ambalaj transp
Garanție +WT01 Garanție 12/18 luni (+WT01)
Placă suport garnit. etanșare +QGNO Fără placă de conducte
Slot de opțiune A A8 OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
Slot de opțiune B A2 2RO(ND/NÎ)
Slot de opțiune C A5 3DI (Enc.10–24 V),15/24 Vieș.
Slot de opțiune D B5 (B5) 3RO(ND)
Slot de opțiune E E9 Ethernet 2 porturi
Pachet lingvistic firmware +FL22 Lb.FW; UK,FR,IT,ES,PT; EurEst
Nivel documentație +DPAP Manuale tipărite
Limbă preferată document +DLUK Engleză
Firmware sistem +FNP02 Software sistem NXP
Licență software NONE Fără licență software
Aplicație +ARFIFF30 Sw aplicație ARFIFF30 NXP
Configurare parametri NONE fără
Val. implicită param. motor +LS50 Frecvență motor implicită 50HZ
Opțiuni etichetare +LPC1 fără etichete suplimentare
Structură specială BoM +SPC0 Configurație standard BoM
Aprobare CE +GACE Aprobare CE
Aprobare UL +GAUL Aprobare UL
Aprobare RCM +GACT
Aprobare navală +GALR Lloyd's Register
Aprobare KC +GAKC Aprobare Coreea
Aprobare Ucraina +GAUA Aprobare Ucraina
Aprobare EAC +GAEA Aprobare EAC
Regiune -R00 Internațional (-R00)
Dimensiune carcasă CH64 Carcasă 64 răcită cu lichid
Putere nominală 1M25 1,25 MW
Identificare subfamilie NONE (FĂRĂ)Comandă client normal
Customer specific power variat NONE (FĂRĂ)Putere nominală normală
Cod tip piesă 1 7DP-230050
Cod tip piesă 2 -000028814
Text vânzare CH6423005-0T
Modelcode01 NXP23005-A0T0IWO-
Modelcode02 A8A2A5B5E9
Modelcode04 +ARFIFF30
Modelcode05 +GALR
Greutate netă calculată [kg] 180
Greutate brută calculată [kg] 181
Dimensiuni lxÎxA [mm] 746X923X375
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Prefix VXSNXLM 7
Platformă VXSNXLM D
Cod comercial partea 1 7DW-230050-117JWP
Cod comercial 7DP-230050
verificați dacă este complet OK
Masă netă calculată 180
Help Counter 1
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality