7DP-115050-000016788

136N1894

NXP11505-A0T0IWO-A8A2A5B5E9+GALR
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 1.150 A,IP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
C Slot: 3DI (Enc.10–24 V),15/24 Vieș.
D Slot: (B5) 3RO(ND)
E Slot: Ethernet 2 porturi
Manual: Engleză
Carcasă 63 răcită cu lichid
B Slot: 2RO(ND/NÎ)

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: NXP11505-A0T0IWO-A8A2A5B5E9+GALR

Detalii produs

Greutate brută 121 kg
Greutate netă 120 kg
Volume 0 l
EAN 5710108896065

VACON NX_

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse NXP Convertizor frecvență NXP
Conv. fr. particularizat +BM26 Vacon Gri închis NXP
Modificări mecanice W Răcire cu lichid
Tensiune nominală alimentare 5- 380 – 500 V c.a.
Curent 1150 1.150 A
Tastatură de comandă A Afișaj alfanumeric
Carcasă 0 IP00
Niveluri de emisie EMC T IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare 0 Fără frână
Modificări electrice I INU, fără circuit de încărcare
Modificări card O- IP54 UnitCont, conex lac/fib
Ambalaj transport +GSCB Cutie carton ca ambalaj transp
Garanție +WT01 Garanție 12/18 luni (+WT01)
Placă suport garnit. etanșare +QGNO Fără placă de conducte
Slot de opțiune A A8 OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
Slot de opțiune B A2 2RO(ND/NÎ)
Slot de opțiune C A5 3DI (Enc.10–24 V),15/24 Vieș.
Slot de opțiune D B5 (B5) 3RO(ND)
Slot de opțiune E E9 Ethernet 2 porturi
Pachet lingvistic firmware +FL22 Lb.FW; UK,FR,IT,ES,PT; EurEst
Nivel documentație +DPAP Manuale tipărite
Limbă preferată document +DLUK Engleză
Firmware sistem +FNP02 Software sistem NXP
Licență software NONE Fără licență software
Aplicație +A000 Fără aplicație specială
Configurare parametri NONE fără
Val. implicită param. motor +LS50 Frecvență motor implicită 50HZ
Opțiuni etichetare +LPC1 fără etichete suplimentare
Structură specială BoM +SPC0 Configurație standard BoM
Aprobare CE +GACE Aprobare CE
Aprobare UL +GAUL Aprobare UL
Aprobare RCM +GACT Aprobare RCM N16307
Aprobare navală +GALR Lloyd's Register
Aprobare KC +GAKC Aprobare Coreea
Aprobare Ucraina +GAUA Aprobare Ucraina
Aprobare EAC +GAEA Aprobare EAC
Regiune -R00 Internațional (-R00)
Dimensiune carcasă CH63 Carcasă 63 răcită cu lichid
Identificare subfamilie NONE (FĂRĂ)Comandă client normal
Customer specific power variat NONE (FĂRĂ)Putere nominală normală
Cod tip piesă 1 7DP-115050
Cod tip piesă 2 -000016788
Text vânzare CH6311505-0T
Modelcode01 NXP11505-A0T0IWO-
Modelcode02 A8A2A5B5E9
Modelcode05 +GALR
Greutate netă calculată [kg] 120
Greutate brută calculată [kg] 121
Supras. scăz.putere motor [kW] 600
Supras. rid. putere motor [kW] -
Dimensiuni lxÎxA [mm] 505X923X375
Curent continuu (NO) [A] 1150
Curent continuu (HO) [A] 1030
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Prefix VXSNXLM 7
Platformă VXSNXLM D
Cod comercial partea 1 7DW-115050-117JVX
Cod comercial 7DP-115050
verificați dacă este complet OK
Salescode part 2 A8A2A5B5E9
Masă netă calculată 120
Help Counter 1
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality