AAF006A310T4E54HXXGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

134F6662

AAF006A310T4E54HXXGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtru AAF activ avansat
380 – 480 V c.a., Corecție 310 Amp, IP54/Tip 12,
fără filtru RFI, Fără opțiune rețeaAAF006A310T4E54HXXGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Mai multe optiuni in functie pe tipul codului

Cod model: AAF006A310T4E54HXXGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 575 kg
Greutate netă 453 kg
Volume 0 l
EAN 5710107469062

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse AAF Filtru AAF activ avansat
Seria VLT 006 006
Curent nominal A310 Corecție 310 Amp
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E54 IP54/Tip 12
Filtru RFI HX fără filtru RFI
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
Afișaj G Panou de comandă grafic
Acop. cu lac prot. PCB C PCB lăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AX Fără opțiuni A
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiuni C0, MCO CF Protecție filtru activ
Opțiuni C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă E1 (E1) Carcasă E1
Cod tip piesă 1 AAF006A310T4E54HXXGCXXXSXXXXAX
Cod tip piesă 2 BXCFXXXDX
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Greutate brută calculată [kg] 575
Greutate netă calculată [kg] 453
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 AAF006A310T4E54HXXGCXXXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality