AAF006A190T4E21HXXGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

134F6487

AAF006A190T4E21HXXGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtru AAF activ avansat
380 – 480 V c.a., Corecție 190 Amp, IP21/Tip 1,
fără filtru RFI, Fără opțiune rețeaAAF006A190T4E21HXXGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Mai multe optiuni in functie pe tipul codului

Cod model: AAF006A190T4E21HXXGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 358 kg
Greutate netă 258 kg
Volume 0 l
EAN 5710107467334

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse AAF Filtru AAF activ avansat
Seria VLT 006 006
Curent nominal A190 Corecție 190 Amp
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E21 IP21/Tip 1
Filtru RFI HX fără filtru RFI
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
Afișaj G Panou de comandă grafic
Acop. cu lac prot. PCB C PCB lăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AX Fără opțiuni A
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiuni C0, MCO CF Protecție filtru activ
Opțiuni C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă D14 (D14) Carcasă D14
Cod tip piesă 1 AAF006A190T4E21HXXGCXXXSXXXXAX
Cod tip piesă 2 BXCFXXXDX
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Greutate brută calculată [kg] 273
Greutate netă calculată [kg] 238
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 AAF006A190T4E21HXXGCXXXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality