DC filter 160A 1050V Pt100 WF
181B5968
FLU-LDC-0160-6-0-CPT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Liquid cooling (WF).
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
FLU-LDC-0160-6-0-CPT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Liquid cooling (WF).
Greutate brută | 164 kg |
Greutate netă | 144 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345369 |
Greutate brută | 164 kg |
Greutate netă | 144 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345369 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |