134X1908
VLT® DriveMotor FCP 106
1.5 kW /2.0 HP, Trifazat 380 – 480 V c.a.
Standard IP66/UL tip 4X
RFI integrat clasa A1/B
Fără opțiuni
Dimensiunea carcasei: MH1
VLT® DriveMotor FCP 106 este un convertizor
de frecvență autonom, ce poate fi montat pe
orice motor standard cu inducție sau cu magneți permanenți.
FCP 106 asigură comanda eficientă a motoarelor
din intervalul de putere 0,55 – 7,5 kW,
beneficiind de diverse caracteristici standard
integrate pentru pompe și ventilatoare.
Notă: comandați separat ca accesorii placa adaptoare
FCP 106 sau placa de montare pe perete FCP 106.