FCD302P2K2T4B66H1X1XMXCXXXPXA0BXXXXXXD0

135X7087

VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 CP, 380–480 Vc.a. (trifazat), IP66/NEMA4X negru std.,
RFI clasa A1/C2, Fără frână, Compl., mic, autonom, Fără suporturi,
Filete metrice, Fără opțiune comutator, Cu conector pentru afișaj
FCD302P2K2T4B66H1X1XMXCXXXPXA0BXXXXXXD0
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FCD302P2K2T4B66H1X1XMXCXXXPXA0BXXXXXXD0

Detalii produs

Greutate brută 9.3 kg
Greutate netă 8.57 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710108434069

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FCD VLT® Decentral Drive FCD
Seria VLT 302 302
Putere nominală P2K2 2,2 kW/3,0 CP
Tensiune nominală alimentare T4 380–480 Vc.a. (trifazat)
Carcasă B66 IP66/NEMA4X negru std.
Filtru RFI H1 RFI clasa A1/C2
Frână X Fără frână
Configurație hardware 1 Compl., mic, autonom
Suporturi X Fără suporturi
Filete M Filete metrice
Opțiune comutator X Fără opțiune comutator
Afișaj C Cu conector pentru afișaj
Fișe senzori X Fără fișe senzori
Fișă de conectare la motor X Fără fișă conectare motor
Fișă rețea de alimentare X Fără fișă rețea de aliment
Fișă magistrală de comunicație P M12 Profibus
Rezervat X Rezervat
Opțiune A A0 Profibus DP
Opțiune B BX Fără opțiune B
Rezervat pt sw XXXXX Rezervat pt sw
Opțiune D D0 Intrare rezervă 24 V c.c.
Dimensiune carcasă FCD302 MF1 (MF1) MF1
Cod tip piesă 1 FCD302P2K2T4B66H1X1XMXCXXXPX
Cod tip piesă 2 A0BXXXXXXD0
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Greutate brută calculată [kg] 10.1
Greutate netă calculată [kg] 9.8
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FCD302P2K2T4B66H1X1XMXCXXXPX
Modelcode02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality