132X5612
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 CP, 380–480 Vc.a. (trifazat), IP66/NEMA4X negru std.,
RFI clasa A1/C2, Fără frână, Compl., mic, autonom, Suporturi 40 mm,
Filete metrice, Com.service partea reț.alim, Cu conector pentru afișaj
FCD302P2K2T4B66H1X1FMECFXXPXARBXXXXXXD0
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® Decentral Drive FCD 302 este un convertizor de frecvență complet, proiectat pentru montaj descentralizat. Poate fi montat pe utilaj/perete, în apropierea motorului sau direct pe motor. Datorită designului descentralizat se reduce numărul de panouri de comandă centrale, eliminându-se astfel dulapurile electrice spațioase folosite pentru comanda motorului. În plus, se reduce semnificativ necesitatea utilizării cablurilor de motor lungi, ecranate.