132N9598
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,5 kW/2,0 CP, 380–480 Vc.a. (trifazat), IP66/NEMA4X negru std.,
RFI clasa A1/C2, Fără frână, Compl., mare, autonom, Fără suporturi,
Filete metrice, Com. service reț.alim+borne, Cu conector pentru afișaj
FCD302P1K5T4B66H1X3XMKCXXXEXALBXXXXXXD0
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® Decentral Drive FCD 302 este un convertizor de frecvență complet, proiectat pentru montaj descentralizat. Poate fi montat pe utilaj/perete, în apropierea motorului sau direct pe motor. Datorită designului descentralizat se reduce numărul de panouri de comandă centrale, eliminându-se astfel dulapurile electrice spațioase folosite pentru comanda motorului. În plus, se reduce semnificativ necesitatea utilizării cablurilor de motor lungi, ecranate.