FCD302P1K1T4B66H1XXXXXXXXXXXARBXXXXXXD0

136X0426

VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW/1,5 CP, 380–480 Vc.a. (trifazat), IP66/NEMA4X negru std.,
RFI clasa A1/C2, Fără frână, Comp.conv.fr, carcasă mică, Fără suporturi,
Fără casetă de montaj, Fără opțiune comutator, Fără conector afișaj
FCD302P1K1T4B66H1XXXXXXXXXXXARBXXXXXXD0
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FCD302P1K1T4B66H1XXXXXXXXXXXARBXXXXXXD0

Detalii produs

Greutate brută 6.05 kg
Greutate netă 5.4 kg
Volume 31.95 l
EAN 5714853085569

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FCD VLT® Decentral Drive FCD
Seria VLT 302 302
Putere nominală P1K1 1,1 kW/1,5 CP
Tensiune nominală alimentare T4 380–480 Vc.a. (trifazat)
Carcasă B66 IP66/NEMA4X negru std.
Filtru RFI H1 RFI clasa A1/C2
Frână X Fără frână
Configurație hardware X Comp.conv.fr, carcasă mică
Suporturi X Fără suporturi
Filete X Fără casetă de montaj
Opțiune comutator X Fără opțiune comutator
Afișaj X Fără conector afișaj
Fișe senzori X Fără fișe senzori
Fișă de conectare la motor X Fără fișă conectare motor
Fișă rețea de alimentare X Fără fișă rețea de aliment
Fișă magistrală de comunicație X Fără fișă magistrală com.
Rezervat X Rezervat
Opțiune A AR MCA117 PB FCD300
Opțiune B BX Fără opțiune B
Rezervat pt sw XXXXX Rezervat pt sw
Opțiune D D0 Intrare rezervă 24 V c.c.
Dimensiune carcasă FCD302 MF1 (MF1) MF1
Cod tip piesă 1 FCD302P1K1T4B66H1XXXXXXXXXXX
Cod tip piesă 2 ARBXXXXXXD0
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Greutate brută calculată [kg] 7.1
Greutate netă calculată [kg] 6.8
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FCD302P1K1T4B66H1XXXXXXXXXXX
Modelcode02 ARBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality