VLT® Control Panel LCP 102 IP66
130B1078
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Greutate brută | 0.47 kg |
Greutate netă | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Greutate brută | 0.47 kg |
Greutate netă | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Dimensiunea carcasei |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
VLT Seria | 321 |
Dimensiunea carcasei |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
VLT Seria | 321 |
/LCP |
(X) Fără panou de comandă loc. (N) Panou comandă loc. numeric |
Carcasă |
(P66)IP66/NEMA4X cu pan. post. (E66) IP66/NEMA 4X |
Dimensiune carcasă |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
/LCP |
(X) Fără panou de comandă loc. (N) Panou comandă loc. numeric |
Carcasă |
(P66)IP66/NEMA4X cu pan. post. (E66) IP66/NEMA 4X |
Dimensiune carcasă |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
/LCP |
(X) Fără panou de comandă loc. (N) Panou comandă loc. numeric |
Carcasă |
(P66)IP66/NEMA4X cu pan. post. (E66) IP66/NEMA 4X |
Dimensiune carcasă |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
/LCP |
(X) Fără panou de comandă loc. (N) Panou comandă loc. numeric |
Carcasă |
(P66)IP66/NEMA4X cu pan. post. (E66) IP66/NEMA 4X |
Dimensiune carcasă |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Dimensiunea carcasei |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Dimensiunea carcasei |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Dimensiune carcasă |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Dimensiune carcasă |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
/LCP | (G) Panou comandă loc. grafic |
Carcasă |
(P66)IP66/NEMA4X cu pan. post. (E66) IP66/NEMA 4X |
Categorie DrivePro |
Piesă de schimb recomandată Piesă de schimb self-service Piesă de schimb |
Dimensiune carcasă |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
/LCP | (G) Panou comandă loc. grafic |
Carcasă |
(P66)IP66/NEMA4X cu pan. post. (E66) IP66/NEMA 4X |
Categorie DrivePro |
Piesă de schimb recomandată Piesă de schimb self-service Piesă de schimb |
Dimensiune carcasă |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
/LCP | (G) Panou comandă loc. grafic |
Carcasă |
(P66)IP66/NEMA4X cu pan. post. (E66) IP66/NEMA 4X |
Dimensiunea carcasei |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
/LCP | (G) Panou comandă loc. grafic |
Carcasă |
(P66)IP66/NEMA4X cu pan. post. (E66) IP66/NEMA 4X |
Dimensiunea carcasei |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
/LCP | (G) Panou comandă loc. grafic |
Carcasă |
(P66)IP66/NEMA4X cu pan. post. (E66) IP66/NEMA 4X |
Dimensiune carcasă |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
/LCP | (G) Panou comandă loc. grafic |
Carcasă |
(P66)IP66/NEMA4X cu pan. post. (E66) IP66/NEMA 4X |
Dimensiune carcasă |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
/LCP | (G) Panou comandă loc. grafic |
Carcasă |
(P66)IP66/NEMA4X cu pan. post. (E66) IP66/NEMA 4X |
Dimensiune carcasă |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
/LCP | (G) Panou comandă loc. grafic |
Carcasă |
(P66)IP66/NEMA4X cu pan. post. (E66) IP66/NEMA 4X |
Dimensiune carcasă |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Afișaj LCP | (G) LCP grafic |
Carcasă | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Dimensiunea carcasei |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Afișaj LCP | (G) LCP grafic |
Carcasă | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Dimensiunea carcasei |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |