A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 27 product(s)
IC2-30FA1N02-04A2E20F4-000060913
iC2-Micro,Convert. fr., răcit cu aer
IC2-30FA1N02-04A2E20F4-000060913
1~,200-240 V AC
4.2 A,0.75 kW/1 HP,
IP20/Tip deschis
C4,No integrated brake chopper,
Dimensiunea carcasei: MA01c
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
IC2-30FA1N02-06A8E20F4-000060706
iC2-Micro,Convert. fr., răcit cu aer
IC2-30FA1N02-06A8E20F4-000060706
1~,200-240 V AC
6.8 A,1.5 kW/2 HP,
IP20/Tip deschis
C4,No integrated brake chopper,
Dimensiunea carcasei: MA02c
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914
iC2-Micro,Convert. fr., răcit cu aer
IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914
1~,200-240 V AC
9.6 A,2.2 kW/3 HP,
IP20/Tip deschis
C4,No integrated brake chopper,
Dimensiunea carcasei: MA02a
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915
iC2-Micro,Convert. fr., răcit cu aer
IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915
1~,200-240 V AC
2.2 A,0.37 kW/0.50 HP,
IP20/Tip deschis
C1,No integrated brake chopper,
Dimensiunea carcasei: MA01c
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916
iC2-Micro,Convert. fr., răcit cu aer
IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916
1~,200-240 V AC
4.2 A,0.75 kW/1 HP,
IP20/Tip deschis
C1,No integrated brake chopper,
Dimensiunea carcasei: MA01c
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
IC2-30FA1N02-06A8E20F0-000060917
iC2-Micro,Convert. fr., răcit cu aer
IC2-30FA1N02-06A8E20F0-000060917
1~,200-240 V AC
6.8 A,1.5 kW/2 HP,
IP20/Tip deschis
C1,No integrated brake chopper,
Dimensiunea carcasei: MA02c
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918
iC2-Micro,Convert. fr., răcit cu aer
IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918
1~,200-240 V AC
9.6 A,2.2 kW/3 HP,
IP20/Tip deschis
C1,No integrated brake chopper,
Dimensiunea carcasei: MA02a
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919
iC2-Micro,Convert. fr., răcit cu aer
IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919
3~,380-480 V AC
1.2 A,0.37 kW/0.50 HP,
IP20/Tip deschis
C4,No integrated brake chopper,
Dimensiunea carcasei: MA01a
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920
iC2-Micro,Convert. fr., răcit cu aer
IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920
3~,380-480 V AC
2.2 A,0.75 kW/1 HP,
IP20/Tip deschis
C4,No integrated brake chopper,
Dimensiunea carcasei: MA01a
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
IC2-30FA3N04-03A7E20F4-000060921
iC2-Micro,Convert. fr., răcit cu aer
IC2-30FA3N04-03A7E20F4-000060921
3~,380-480 V AC
3.7 A,1.5 kW/2 HP,
IP20/Tip deschis
C4,No integrated brake chopper,
Dimensiunea carcasei: MA01a
Mai multe optiuni in functie de tipul codului