132L9605
Convertizor de frecventa
FC-103P90KT4P55H1TGX1XXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 kW/125 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., IP55/Tip12 cu panou post.
Filtru RFI clasa A1/B
Opr. de sig.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Separator de rețea
Ultima versiune sw std.
PROFINET MCA 120, Fără opțiune B
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Dimensiunea carcasei: C2
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
Indiferent dacă doriți să controlați compresoare, pompe sau ventilatoare, convertizorul de frecvență VLT® Refrigeration Drive FC 103 vă oferă posibilitatea de a reduce consumul de energie și de a prelungi durata de viață a componentelor.