132N2318
Convertizor de frecventa
FC-103P90KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 kW/125 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI clasa A2
Opr. de sig.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Fără opțiune A, I/O de uz general
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Dimensiunea carcasei: C4
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
Indiferent dacă doriți să controlați compresoare, pompe sau ventilatoare, convertizorul de frecvență VLT® Refrigeration Drive FC 103 vă oferă posibilitatea de a reduce consumul de energie și de a prelungi durata de viață a componentelor.