FC-103P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G0809

Convertizor de frecventa
FC-103P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 kW/100 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E55) IP55/Tip 12
Filtru RFI clasa A1/B
Fără chopper de frân.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Dimensiunea carcasei: C2
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-103P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 60.5 kg
Greutate netă 60.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107511013

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® Refrigeration Drive
Seria 103 VLT Refrigeration Drive
Putere nominală P75K 75 kW/100 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E55 (E55) IP55/Tip 12
Filtru RFI H1 Filtru RFI clasa A1/B
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
LCP G Panou comandă loc. grafic
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AX Fără opțiune A
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă C2 C2
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Cod tip piesă 1 FC-103P75KT4E55H1XGX
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Putere 110% (NO) [kW] 75
Înălțime [mm] 770,0
Lățime fără opțiuni C [mm] 370,0
Adâncime [mm] 335,0
Adâncime cu opțiunea A/B [mm] 335,0
kVA 102
Pierdere de putere NO [W] 1384
Pierdere de putere NO [W] 1384
Curent continuu (NO) [A] 147
Curent intermitent (NO) [A] 162
Curent continuu (NO) [A] 130
Curent intermitent (NO) [A] 143
Greutate brută calculată [kg] 61.3
Greutate netă calculată [kg] 61
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-103P75KT4E55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality