FC-103P75KT4E20H1TXXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

132X5600

Convertizor de frecventa
FC-103P75KT4E20H1TXXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 kW/100 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI clasa A1/B
Opr. de sig.
Fără panou de comandă loc.
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Fără opțiune A, I/O de uz general
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Dimensiunea carcasei: C4
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-103P75KT4E20H1TXXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 50.8 kg
Greutate netă 50.5 kg
Volume 228.095 l
EAN 5715253206059

VLT? REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® Refrigeration Drive
Seria 103 VLT Refrigeration Drive
Putere nominală P75K 75 kW/100 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H1 Filtru RFI clasa A1/B
Frână – Opr. de sig. T Opr. de sig.
LCP X Fără panou de comandă loc.
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AX Fără opțiune A
Opțiune B BK I/O de uz general
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă C4 C4
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Cod tip piesă 1 FC-103P75KT4E20H1TXX
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Putere 110% (NO) [kW] 75
?n?l?ime [mm] 660,0
L??ime f?r? op?iuni C [mm] 370,0
Ad?ncime [mm] 333,0
Ad?ncime cu op?iunea A/B [mm] 333,0
kVA 102
Pierdere de putere NO [W] 1384
Pierdere de putere NO [W] 1384
Curent continuu (NO) [A] 147
Curent intermitent (NO) [A] 162
Curent continuu (NO) [A] 130
Curent intermitent (NO) [A] 143
Greutate brută calculată [kg] 50.8
Greutate netă calculată [kg] 50.5
Fabrică din comandă B901
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-103P75KT4E20H1TXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality