134F7599
Convertizor de frecventa
FC-103P45KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 kW/60 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI clasa A1/B
Opr. de sig.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Dimensiunea carcasei: C3
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
Indiferent dacă doriți să controlați compresoare, pompe sau ventilatoare, convertizorul de frecvență VLT® Refrigeration Drive FC 103 vă oferă posibilitatea de a reduce consumul de energie și de a prelungi durata de viață a componentelor.