FC-103P3K0T4E20H1XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134G2354

Convertizor de frecventa
FC-103P3K0T4E20H1XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 kW/4,0 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI clasa A1/B
Fără chopper de frân.
Panou comandă loc. grafic
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
AK-LonWorks MCA 107, Fără opțiune B
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Dimensiunea carcasei: A2
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-103P3K0T4E20H1XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 5.2 kg
Greutate netă 4.9 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107526604

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® Refrigeration Drive
Seria 103 VLT Refrigeration Drive
Putere nominală P3K0 3,0 kW/4,0 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H1 Filtru RFI clasa A1/B
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
LCP G Panou comandă loc. grafic
Acop. cu lac prot. PCB C PCB lăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AZ AK-LonWorks MCA 107
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă A2 A2
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Cod tip piesă 1 FC-103P3K0T4E20H1XGC
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Putere 110% (NO) [kW] 3
Înălțime [mm] 268,0
Lățime fără opțiuni C [mm] 90,0
Lățime cu două opțiuni C [mm] 150,0
Adâncime [mm] 205,0
Adâncime cu opțiunea A/B [mm] 220,0
kVA 4.99
Pierdere de putere NO [W] 116
Pierdere de putere NO [W] 116
Curent continuu (NO) [A] 7.2
Curent intermitent (NO) [A] 7.92
Curent continuu (NO) [A] 6.3
Curent intermitent (NO) [A] 6.93
Greutate brută calculată [kg] 5.1
Greutate netă calculată [kg] 4.8
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-103P3K0T4E20H1XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality