FC-103P18KT4P55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F8114

Convertizor de frecventa
FC-103P18KT4P55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 kW/25 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., IP55/Tip12 cu panou post.
Filtru RFI clasa A1/B
Fără chopper de frân.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
AK-LonWorks MCA 107, Fără opțiune B
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Dimensiunea carcasei: B1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-103P18KT4P55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 23.76 kg
Greutate netă 22.81 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107484041

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® Refrigeration Drive
Seria 103 VLT Refrigeration Drive
Putere nominală P18K 18,5 kW/25 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă P55 IP55/Tip12 cu panou post.
Filtru RFI H1 Filtru RFI clasa A1/B
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
LCP G Panou comandă loc. grafic
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AZ AK-LonWorks MCA 107
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă B1 B1
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Cod tip piesă 1 FC-103P18KT4P55H1XGX
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Putere 110% (NO) [kW] 18.5
Înălțime [mm] 480,0
Lățime fără opțiuni C [mm] 242,0
Adâncime [mm] 260,0
Adâncime cu opțiunea A/B [mm] 260,0
kVA 26
Pierdere de putere NO [W] 465
Pierdere de putere NO [W] 465
Curent continuu (NO) [A] 37.5
Curent intermitent (NO) [A] 41.2
Curent continuu (NO) [A] 34
Curent intermitent (NO) [A] 37.4
Greutate brută calculată [kg] 23.5
Greutate netă calculată [kg] 23.2
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-103P18KT4P55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality