FC-103N160T4E54H2TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132X0980

Convertizor de frecventa
FC-103N160T4E54H2TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 kW/250 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E54) IP54/Tip 12
Filtru RFI clasa A2
Opr. de sig.
Panou comandă loc. grafic
PCB lăcuit, Separ. rețea + sig. fuz.
Ultima versiune sw std.
Fără opțiune A, I/O de uz general
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Dimensiunea carcasei: D5H
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-103N160T4E54H2TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 166.3 kg
Greutate netă 166 kg
Volume 0 l
EAN 5715253157184

VLT? REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® Refrigeration Drive
Seria 103 VLT Refrigeration Drive
Putere nominală N160 (N160) 160 kW/250 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E54 (E54) IP54/Tip 12
Filtru RFI H2 Filtru RFI clasa A2
Frână – Opr. de sig. T Opr. de sig.
LCP G Panou comandă loc. grafic
Acop. cu lac prot. PCB C PCB lăcuit
Opț. rețea de alimen. 3 Separ. rețea + sig. fuz.
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AX Fără opțiune A
Opțiune B BK I/O de uz general
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă D5H D5H
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Cod tip piesă 1 FC-103N160T4E54H2TGC
Cod tip piesă 2 3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Putere 110% (NO) [kW] 160
?n?l?ime [mm] 1324,0
L??ime f?r? op?iuni C [mm] 325,0
Ad?ncime [mm] 381,0
Ad?ncime cu op?iunea A/B [mm] 381,0
kVA 218
Pierdere de putere NO [W] 3764
Pierdere de putere NO [W] 3628
Curent continuu (NO) [A] 315
Curent intermitent (NO) [A] 346
Curent continuu (NO) [A] 302
Curent intermitent (NO) [A] 332
Greutate brută calculată [kg] 166.3
Greutate netă calculată [kg] 166
Fabrică din comandă F605
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-103N160T4E54H2TGC
Modelcode02 3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality