A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 94 product(s)
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Convertizor de frecventa
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,37 kW/0,50 CP, Trifazat 380 – 480 V c.a.
IP20/Șasiu, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Chopper de frânare, Fără afișaj
PCB lăcuit, Fără opțiuni rețea alim.
Standard cu Modbus
Dimensiunea carcasei: K1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Convertizor de frecventa
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,55 kW/0,75 CP, Trifazat 380 – 480 V c.a.
IP20/Șasiu, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Chopper de frânare, Fără afișaj
PCB lăcuit, Fără opțiuni rețea alim.
Standard cu Modbus
Dimensiunea carcasei: K1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Convertizor de frecventa
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,75 kW/1,0 CP, Trifazat 380 – 480 V c.a.
IP20/Șasiu, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Chopper de frânare, Fără afișaj
PCB lăcuit, Fără opțiuni rețea alim.
Standard cu Modbus
Dimensiunea carcasei: K1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Convertizor de frecventa
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW/1,5 CP, Trifazat 380 – 480 V c.a.
IP20/Șasiu, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Chopper de frânare, Fără afișaj
PCB lăcuit, Fără opțiuni rețea alim.
Standard cu Modbus
Dimensiunea carcasei: K1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Convertizor de frecventa
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW/2,0 CP, Trifazat 380 – 480 V c.a.
IP20/Șasiu, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Chopper de frânare, Fără afișaj
PCB lăcuit, Fără opțiuni rețea alim.
Standard cu Modbus
Dimensiunea carcasei: K1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului