132F0024
Convertizor de frecventa
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P3K0) 3,0 kW/4,0 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper de frânare
Fără panou de comandă loc.
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
CARCASĂ M3
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® Micro Drive este un convertizor de frecvență universal, care poate controla motoare de c.a. de până la 22,0 kW. Este un circuit de control mic, cu forță și fiabilitate maxime. VLT® Micro Drive este fabricat astfel încât să respecte cerințele de mediu și este conform cu prevederile Directivei RoHS.
Notă: comandați afișajul LCP separat, ca accesoriu.