131B4220
Convertizor de frecventa
FC-102P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P5K5) 5,5 kW/7,5 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Fără chopper de frân.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: A3
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® HVAC Drive este special proiectat pentru aplicații de ventilație, încălzire și refrigerare. Cu o gamă variată de caracteristici standard și opționale puternice, acest convertizor de frecvență oferă cel mai scăzut cost total de deținere.