FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0004

Convertizor de frecventa
FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7,5 kW/10 CP, Trifazat
380 – 500 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper de frânare
Fără panou de comandă loc.
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: A3
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 7 kg
Greutate netă 6.47 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427090606

VLT? AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® AutomationDrive FC-
Seria 302 302
Putere nominală P7K5 (P7K5) 7,5 kW/10 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 5 380 – 500 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H1 (H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Frână – Opr. de sig. B Chopper de frânare
LCP X Fără panou de comandă loc.
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AX Fără opțiune A
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă A3 A3
Cod tip piesă 1 FC-302P7K5T5E20H1BXX
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalog de produse NO_VIEW NO VIEW
Putere 160% (HO) [kW] 7.5
?n?l?ime [mm] 268,0
L??ime f?r? op?iuni C [mm] 130,0
Lățime cu două opțiuni C [mm] 190,0
Ad?ncime [mm] 205,0
Ad?ncime cu op?iunea A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Pierdere de putere HO [W] 225
Pierdere de putere HO [W] 225
Curent continuu (HO) [A] 16
Curent intermitent (HO) [A] 25.6
Curent continuu (HO) [A] 14.5
Curent intermitent (HO) [A] 23.2
Greutate brută calculată [kg] 7
Greutate netă calculată [kg] 6.47
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-302P7K5T5E20H1BXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality