FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0002

Convertizor de frecventa
FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5,5 kW/7,5 CP, Trifazat
380 – 500 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Fără chopper de frân.
Fără panou de comandă loc.
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: A3
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 6.93 kg
Greutate netă 6.4 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427090576

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® AutomationDrive FC-
Seria 302 302
Putere nominală P5K5 (P5K5) 5,5 kW/7,5 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 5 380 – 500 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H1 (H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
LCP X Fără panou de comandă loc.
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AX Fără opțiune A
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă A3 A3
Cod tip piesă 1 FC-302P5K5T5E20H1XXX
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalog de produse NO_VIEW NO VIEW
Putere 160% (HO) [kW] 5.5
Lățime cu două opțiuni C [mm] 190,0
kVA 9.01
Pierdere de putere HO [W] 187
Pierdere de putere HO [W] 187
Curent continuu (HO) [A] 13
Curent intermitent (HO) [A] 20.8
Curent continuu (HO) [A] 11
Curent intermitent (HO) [A] 17.6
Greutate brută calculată [kg] 6.93
Greutate netă calculată [kg] 6.4
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-302P5K5T5E20H1XXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality