131B3457
Convertizor de frecventa
FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P37K) 37 kW/50 CP, Trifazat
380 – 500 V c.a., IP21/Tip 1
Clasa RFI A2 (C3)
Chopper de frânare
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: C1
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® AutomationDrive reprezintă un concept de convertizor de frecvență individual care controlează întreaga gamă de operații, de la aplicațiile standard până la cele servo de pe orice utilaj sau linie de producție.