131B8877
Convertizor de frecventa
FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-AQUA - Versiune avansată
0,55 kW/0,75 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
Clasa RFI A2 (C3)
Fără chopper de frân.
Fără panou de comandă loc.
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: A2
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
Danfoss VLT® AQUA Drive este special proiectat pentru aplicații de tratare a apei și a apelor reziduale. Cu o gamă variată de caracteristici standard și opționale puternice, VLT® AQUA Drive oferă cel mai scăzut cost total de deținere pentru aplicațiile de tratare a apei și a apelor reziduale.