FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B7982

Convertizor de frecventa
FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-AQUA - Versiune avansată
(P55K) 55 kW/75 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., IP21/Tip 1
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Fără chopper de frân.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: C1
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 42.3 kg
Greutate netă 41.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427364943

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Gama de produse FC- VLT® AQUA Drive FC-
Seria 202 AQUA - Versiune avansată
Putere nominală P55K (P55K) 55 kW/75 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E21 IP21/Tip 1
Filtru RFI H1 (H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
LCP G Panou comandă loc. grafic
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AX Fără opțiune A
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiunea carcasei C1 C1
Cod tip piesă 1 FC-202P55KT4E21H1XGX
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalog de produse NO_VIEW NO VIEW
Putere 150% (HO) [kW] 45
Putere 110% (NO) [kW] 55
kVA 73.4
Pierdere de putere NO [W] 1083
Pierdere de putere NO [W] 1083
Pierdere de putere HO [W] 891
Pierdere de putere HO [W] 891
Curent continuu (NO) [A] 106
Curent intermitent (NO) [A] 117
Curent continuu (NO) [A] 105
Curent intermitent (NO) [A] 116
Curent continuu (HO) [A] 90
Curent intermitent (HO) [A] 135
Curent continuu (HO) [A] 80
Curent intermitent (HO) [A] 120
Greutate brută calculată [kg] 42.3
Greutate netă calculată [kg] 42
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-202P55KT4E21H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality