131B8290
Convertizor de frecventa
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-AQUA - Versiune avansată
(P1K5) 1,5 kW/2,0 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Fără chopper de frân.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: A2
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
Danfoss VLT® AQUA Drive este special proiectat pentru aplicații de tratare a apei și a apelor reziduale. Cu o gamă variată de caracteristici standard și opționale puternice, VLT® AQUA Drive oferă cel mai scăzut cost total de deținere pentru aplicațiile de tratare a apei și a apelor reziduale.