A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 111 product(s)
7DP-000755-000023455
NXP00075-A5T1SSV-A8A2000000+FL28+DPAP+DLRO+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 7 A,IP54/NEMA12
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare integrat
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Română
Carcasă 04
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
7DP-005262-000035311
NXP00526-A2T1SSV-A1A3B50000+APFIFF09+DLES+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon Convertizor frecvență NXP
525 – 690 Vca(640 – 1.100 Vcc), 52 A,IP21/NEMA1
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare integrat
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3RO(ND)
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Spaniolă
Carcasă 07
B Slot: 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
7DP-020552-000046057
NXP02055-A2T0SSV-A8A3D7B5E9+FL28+ARFIFF03+DPAP+DLRO
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 205 A,IP21/NEMA1
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
C Slot: Măsurare tensiune linie
D Slot: (B5) 3RO(ND)
E Slot: Ethernet 2 porturi
Manual: Română
Carcasă 08
B Slot: 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
7DP-020552-000046060
NXP02055-A2T0SSV-A8A3D7B5E9+FL23+ARFIFF03+DPAP
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 205 A,IP21/NEMA1
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
C Slot: Măsurare tensiune linie
D Slot: (B5) 3RO(ND)
E Slot: Ethernet 2 porturi
Manual: Engleză
Carcasă 08
B Slot: 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
7DP-001252-000047993
NXP00125-A2T1SSV-A8A3000000+FL28+DPAP+DLRO
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 12 A,IP21/NEMA1
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare integrat
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Română
Carcasă 04
B Slot: 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.
Mai multe optiuni in functie de tipul codului