7DP-046050-000080648

132N9697

NXP04605-A0N0SSB-A1A2B40000+FL28+DLRO
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 460 A,IP00
Afișaj alfanumeric
Fără protecție EMC (comp.el.)
Fără frână
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: AI,2AO(mA,izol),+24 V/EXT
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Română
Carcasă 10
B Slot: 2RO(ND/NÎ)

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: NXP04605-A0N0SSB-A1A2B40000+FL28+DLRO

Detalii produs

Greutate brută 239 kg
Greutate netă 238 kg
Volume 0 l
EAN 5715253142111

VACON NX_

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse NXP Convertizor frecvență NXP
Conv. fr. particularizat +BM26 Vacon Gri închis NXP
Modificări mecanice S Conv.frecv. std. răcit cu aer
Tensiune nominală alimentare 5- 380 – 500 V c.a.
Curent 0460 460 A
Tastatură de comandă A Afișaj alfanumeric
Carcasă 0 IP00
Niveluri de emisie EMC N Fără protecție EMC (comp.el.)
Chopper de frânare 0 Fără frână
Modificări electrice S 6 pulsuri standard cu bobină
Modificări card B- Fiber+Com. integr.+PCB lăcuit
Ambalaj transport +GSCB Cutie carton ca ambalaj transp
Garanție +WT01 Garanție 12/18 luni (+WT01)
Placă suport garnit. etanșare +QGNO Fără placă de conducte
Slot de opțiune A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot de opțiune B A2 2RO(ND/NÎ)
Slot de opțiune C B4 AI,2AO(mA,izol),+24 V/EXT
Slot de opțiune D 00 Fără placă
Slot de opțiune E 00 Fără placă
Pachet lingvistic firmware +FL28 Lb.FW; UK,HU,DE,RO,SK; EurEst
Nivel documentație +DPAP Manuale tipărite
Limbă preferată document +DLRO Română
Firmware sistem +FNP02 Software sistem NXP
Licență software NONE Fără licență software
Aplicație +A000 Fără aplicație specială
Configurare parametri NONE fără
Val. implicită param. motor +LS50 Frecvență motor implicită 50HZ
Opțiuni etichetare +LPC1 fără etichete suplimentare
Structură specială BoM +SPC0 Configurație standard BoM
Aprobare CE +GACE Aprobare CE
Aprobare UL +GAUL Aprobare UL
Aprobare RCM +GACT Aprobare RCM N16307
Aprobare navală NONE fără aprobare navală
Aprobare KC +GAKC Aprobare Coreea
Aprobare Ucraina +GAUA Aprobare Ucraina
Aprobare EAC +GAEA Aprobare EAC
Regiune -R00 Internațional (-R00)
Dimensiune carcasă FR10 Carcasă 10
Identificare subfamilie NONE (FĂRĂ)Comandă client normal
Customer specific power variat NONE (FĂRĂ)Putere nominală normală
Cod tip piesă 1 7DP-046050
Cod tip piesă 2 -000080648
Text vânzare FR1004605-0N
Modelcode01 NXP04605-A0N0SSB-
Modelcode02 A1A2B40000
Modelcode03 +FL28
Modelcode05 +DLRO
Greutate netă calculată [kg] 238
Greutate brută calculată [kg] 239
Supras. scăz.putere motor [kW] 250
Supras. rid. putere motor [kW] 200
Dimensiuni lxÎxA [mm] SEE DRAWING
Curent continuu (NO) [A] 460
Curent continuu (HO) [A] 385
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Prefix VXSNXLM 7
Platformă VXSNXLM D
Cod comercial 7DP-046050
verificați dacă este complet OK
Help Counter 1
Fabrică din comandă D801
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality