7DP-005262-000035311

132H4566

NXP00526-A2T1SSV-A1A3B50000+APFIFF09+DLES+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon Convertizor frecvență NXP
525 – 690 Vca(640 – 1.100 Vcc), 52 A,IP21/NEMA1
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare integrat
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3RO(ND)
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Spaniolă
Carcasă 07
B Slot: 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: NXP00526-A2T1SSV-A1A3B50000+APFIFF09+DLES+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA

Detalii produs

Greutate brută 36 kg
Greutate netă 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853335749

VACON NX_

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse NXP Convertizor frecvență NXP
Conv. fr. particularizat +BM26 Vacon Gri închis NXP
Modificări mecanice S Conv.frecv. std. răcit cu aer
Tensiune nominală alimentare 6- 525 – 690 Vca(640 – 1.100 Vcc)
Curent 0052 52 A
Tastatură de comandă A Afișaj alfanumeric
Carcasă 2 IP21/NEMA1
Niveluri de emisie EMC T IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare 1 Chopper de frânare integrat
Modificări electrice S 6 pulsuri standard cu bobină
Modificări card V- Conex. dir. cu plăci lăcuite
Ambalaj transport +GSCB Cutie carton ca ambalaj transp
Garanție +WT01 Garanție 12/18 luni (+WT01)
Placă suport garnit. etanșare +QGLC Placă conducte inch
Slot de opțiune A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot de opțiune B A3 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.
Slot de opțiune C B5 3RO(ND)
Slot de opțiune D 00 Fără placă
Slot de opțiune E 00 Fără placă
Pachet lingvistic firmware +FL22 Lb.FW; UK,FR,IT,ES,PT; EurEst
Nivel documentație +DQCK Manual de utilizare rapid
Limbă preferată document +DLES Spaniolă
Firmware sistem +FNP02 Software sistem NXP
Licență software NONE Fără licență software
Aplicație +APFIFF09 Sw aplicație FIFF09 NXS, NXP
Configurare parametri NONE fără
Val. implicită param. motor +LS50 Frecvență motor implicită 50HZ
Opțiuni etichetare +LPC1 fără etichete suplimentare
Structură specială BoM +SPC0 Configurație standard BoM
Aprobare CE +GACE Aprobare CE
Aprobare UL +GAUL Aprobare UL
Aprobare RCM +GNCT Fără aprobare RCM
Aprobare navală NONE fără aprobare navală
Aprobare KC +GNKC Fără aprobare Coreea
Aprobare Ucraina +GNUA Fără aprobare Ucraina
Aprobare EAC +GNEA Fără aprobare EAC
Regiune -R00 Internațional (-R00)
Dimensiune carcasă FR07 Carcasă 07
Identificare subfamilie NONE (FĂRĂ)Comandă client normal
Customer specific power variat NONE (FĂRĂ)Putere nominală normală
Cod tip piesă 1 7DP-005262
Cod tip piesă 2 -000035311
Text vânzare FR0700526-2T
Modelcode01 NXP00526-A2T1SSV-
Modelcode02 A1A3B50000
Modelcode04 +APFIFF09
Modelcode05 +DLES+GNCT
Modelcode06 +GNKC+GNUA+GNEA
Greutate netă calculată [kg] 35
Greutate brută calculată [kg] 36
Supras. scăz.putere motor [kW] 45
Supras. rid. putere motor [kW] 37,5
Dimensiuni lxÎxA [mm] 237X591X257
Curent continuu (NO) [A] 52
Curent continuu (HO) [A] 41
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Prefix VXSNXLM 7
Platformă VXSNXLM D
Cod comercial 7DP-005262
verificați dacă este complet OK
Help Counter 1
Fabrică din comandă D801
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality