7DP-003155-000072649

132N3386

NXP00315-A5C1SSV-A1A3A50000+FL28+APFIFF33+DPAP+DLRO
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 31 A,IP54/NEMA12
Afișaj alfanumeric
Clasa C EMC
Chopper de frânare integrat
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI (Enc.10–24 V),15/24 Vieș.
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Română
Carcasă 05
B Slot: 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: NXP00315-A5C1SSV-A1A3A50000+FL28+APFIFF33+DPAP+DLRO

Detalii produs

Greutate brută 9.1 kg
Greutate netă 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5715253073057

VACON NX_

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse NXP Convertizor frecvență NXP
Conv. fr. particularizat +BM26 Vacon Gri închis NXP
Modificări mecanice S Conv.frecv. std. răcit cu aer
Tensiune nominală alimentare 5- 380 – 500 V c.a.
Curent 0031 31 A
Tastatură de comandă A Afișaj alfanumeric
Carcasă 5 IP54/NEMA12
Niveluri de emisie EMC C Clasa C EMC
Chopper de frânare 1 Chopper de frânare integrat
Modificări electrice S 6 pulsuri standard cu bobină
Modificări card V- Conex. dir. cu plăci lăcuite
Ambalaj transport +GSCB Cutie carton ca ambalaj transp
Garanție +WT01 Garanție 12/18 luni (+WT01)
Placă suport garnit. etanșare +QGLC Placă conducte inch
Slot de opțiune A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot de opțiune B A3 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.
Slot de opțiune C A5 3DI (Enc.10–24 V),15/24 Vieș.
Slot de opțiune D 00 Fără placă
Slot de opțiune E 00 Fără placă
Pachet lingvistic firmware +FL28 Lb.FW; UK,HU,DE,RO,SK; EurEst
Nivel documentație +DPAP Manuale tipărite
Limbă preferată document +DLRO Română
Firmware sistem +FNP02 Software sistem NXP
Licență software NONE Fără licență software
Aplicație +APFIFF33 Sw aplicație FIFF33 NXP, NXI
Configurare parametri NONE fără
Val. implicită param. motor +LS50 Frecvență motor implicită 50HZ
Opțiuni etichetare +LPC1 fără etichete suplimentare
Structură specială BoM +SPC0 Configurație standard BoM
Aprobare CE +GACE Aprobare CE
Aprobare UL +GAUL Aprobare UL
Aprobare RCM +GACT Aprobare RCM N16307
Aprobare navală NONE fără aprobare navală
Aprobare KC +GAKC Aprobare Coreea
Aprobare Ucraina +GAUA Aprobare Ucraina
Aprobare EAC +GAEA Aprobare EAC
Regiune -R00 Internațional (-R00)
Dimensiune carcasă FR05 Carcasă 05
Identificare subfamilie NONE (FĂRĂ)Comandă client normal
Customer specific power variat NONE (FĂRĂ)Putere nominală normală
Cod tip piesă 1 7DP-003155
Cod tip piesă 2 -000072649
Text vânzare FR0500315-5C
Modelcode01 NXP00315-A5C1SSV-
Modelcode02 A1A3A50000
Modelcode03 +FL28
Modelcode04 +APFIFF33
Modelcode05 +DPAP+DLRO
Greutate netă calculată [kg] 8.1
Greutate brută calculată [kg] 9.1
Supras. scăz.putere motor [kW] 15
Supras. rid. putere motor [kW] 11
Dimensiuni lxÎxA [mm] 144X417X214
Curent continuu (NO) [A] 31
Curent continuu (HO) [A] 23
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Prefix VXSNXLM 7
Platformă VXSNXLM D
Cod comercial 7DP-003155
verificați dacă este complet OK
Help Counter 1
Fabrică din comandă D801
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality