132H4251
NXP00075-A5T1SSV-A8A2000000+FL28+DPAP+DLRO+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 7 A,IP54/NEMA12
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare integrat
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Română
Carcasă 04
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
Gama VACON® NX de convertizoare de frecvență răcite cu aer și cu lichid este proiectată pentru o serie amplă de aplicații industriale dificile.
Include convertizoare de frecvență montate pe perete, integrate și în sistem, acoperind un interval de putere între 0,55 kW și 5,3 MW.
Versiunile răcite cu lichid sunt adecvate pentru aplicațiile pentru care calitatea aerului este esențială, spațiul este limitat, iar transferul de căldură trebuie să fie eficient.
Convertizoarele de frecvență VACON® NX asigură performanțe maxime și dinamică excelentă în ceea ce privește comanda motorului atât pentru utilajele cu un singur arbore, cât și pentru sistemele de convertizoare de frecvență.
Porturile I/O și magistralele de comunicații configurabile acoperă toate cerințele de conectare. Funcțiile convertizorului de frecvență pot fi particularizate pentru reducerea costurilor și pentru o mai bună integrare la nivelul utilajului.